Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- MUC206-20FD
- TBL206
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 42,5 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 28 mm |
B - Larghezza Anello interno | 38,1 mm |
d - diametro interno | 31,75 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 12 mm |
G - Ingrassatore | 1/4-28 UNF |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 42,9 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 16 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 84 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 76,2 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 101 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | M10 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 15,9 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 16,7 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 9 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,498 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |