• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCTBL207-20 - SNR

MUCTBL207-20

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento47,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32,5 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno31,75 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio15,5 mm
G - Ingrassatore1/4-28 UNF
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento95 mm
J - Distanza fori di fissaggio82,6 mm
L - Lunghezza alloggiamento110 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio1/2-13 UNC
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22 kN
C0 - Capacità di carico statico12,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,73 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m