• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

N.12507.S02.H100 - SNR

Riferimento N.12507.S02.H100

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • N.12507.S02.H100

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,444 kg
Diametro esterno 180 mm
Larghezza 120 mm
Codice del cambioC503
Diametro interno 141 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat46403498Fiat60800408Fiat60810881

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo15515506/1993 => 07/1997--Alfa Romeo16416409/1993 => 08/1998--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2003--CitroenC25C2509/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 109/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 209/1993 => 01/1994--FiatCOUPECOUPE09/1998 => 08/2000--FiatTEMPRATEMPRA 102/1993 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 202/1993 => 11/1995--LanciaDEDRADEDRA09/1993 => 11/1995--LanciaDELTADELTA09/1993 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I09/1993 => 12/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001--LanciaTHEMATHEMA09/1993 => 10/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1993 => 10/1994--