Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm E - Diametro superiore rulli 41,5 mm F - Diametro inferiore rulli 26,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 29,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,11 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 26,6 kN C0 - Capacità carico statico 23,8 kN Cu - Carico limite a fatica 2,9 kN N ref - Velocità termica di riferimento 13000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 19000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,676 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,324 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,313 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,157 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,39 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 25 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 43 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 42 mm Dc max - Diametro massimo passaggio AE 39 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors