Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 35 mm |
D - Diametro Esterno | 72 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 17 mm |
E - Diametro superiore rulli | 64 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 44 mm |
d1 - Diametro esterno flangia AI | 48 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Peso | 0,291 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 50,5 kN |
C0 - Capacità carico statico | 50 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 6,1 kN |
Nlim - Velocità limite lub olio | 11000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 9500 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 41,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 68 mm |
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 65 mm |
Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 62 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 1 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 0,6 mm |