Torna

N208EG15 - SNR

N208EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
E 71,5 mm
F 49,5 mm
d1 54 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 0,36 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 54,4 kN
Capacità carico statico (C0) 53,8 kN
Carico limite a fatica (Cu) 6,6 kN
Nref 7600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 8800 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 7300 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,409 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,318 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,727 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 8,273 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 46,5 mm
Da max 73,5 mm
Db min 72 mm
Dc max 69 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze