Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Torna

N.209.EG15J30 - SNR

N.209.EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
E - Diametro superiore rulli76,5 mm
F - Diametro inferiore rulli54,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI59 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,43 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico64,8 kN
C0 - Capacità carico statico68,9 kN
Cu - Carico limite a fatica8,4 kN
Nref - Velocità termica di riferimento6900 tr/min
Nlim - Velocità meccanica limite9900 tr/min
Nlim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
Nlim - Velocità limite lub grasso6700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min)6,24 Hz
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min)8,76 Hz
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min)0,416 Hz
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min)5,787 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola77 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE74 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
Product classification image
Calcul factors image