Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
File 3D
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 90 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
E - Diametro superiore rulli | 81,5 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 59,5 mm |
d1 - Diametro esterno flangia AI | 64 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 0,49 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 67,8 kN |
C0 - Capacità carico statico | 74,5 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 9,1 kN |
Nref - Velocità termica di riferimento | 6600 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 9200 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 7500 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 6200 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 6,752 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 9,248 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,422 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 6,253 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 56,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 83,5 mm |
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 83 mm |
Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 79 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 1 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 1 mm |