Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 75 mm |
| D - Diametro Esterno | 130 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 25 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 118,5 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 88,5 mm |
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 94,3 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Peso | 1,29 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 136 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 167 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 20,2 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 4400 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 6200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,696 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,304 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,755 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,378 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,428 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 83 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 122 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 120 mm |
| Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 117 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors