Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| d - Diametro interno | 85 mm | 
| D - Diametro Esterno | 150 mm | 
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 28 mm | 
| E - Diametro superiore rulli | 136,5 mm | 
| F - Diametro inferiore rulli | 100,5 mm | 
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 107,5 mm | 
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm | 
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm | 
| Classe di gioco radiale | CN | 
| Peso | 1,92 kg | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 167 kN | 
| C0 - Capacità carico statico | 199 kN | 
| Cu - Carico limite a fatica | 23,1 kN | 
| N ref - Velocità termica di riferimento | 4000 tr/min | 
| N lim - Velocità meccanica limite | 5400 tr/min | 
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C | 
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C | 
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,209 Hz | 
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,791 Hz | 
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,431 Hz | 
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,216 Hz | 
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,424 Hz | 
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 94 mm | 
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 141 mm | 
| Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 138 mm | 
| Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 133 mm | 
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm | 
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm | 
Industry Calcul Factors