Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 95 mm |
| D - Diametro Esterno | 170 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 32 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 154,5 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 112,5 mm |
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 120,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 2,89 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 205 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 241 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 27 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 3800 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 4800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,163 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,837 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,2 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,1 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,421 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 106 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 159 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 156 mm |
| Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 151 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |
Industry Calcul Factors