Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| D - Diametro Esterno | 180 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 34 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 163 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 119 mm |
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 127,3 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 3,5 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 251 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 308 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 33,9 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 3500 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 4500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,174 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,826 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,253 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,127 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,422 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 111 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 169 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola | 165 mm |
| Dc max - Diametro massimo passaggio AE | 160 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |
Industry Calcul Factors