• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N305EG15 - SNR

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

--> Scopri i CRB con prezzo speciale

 

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
E - Diametro superiore rulli54 mm
F - Diametro inferiore rulli34 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI38,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,242 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico40,6 kN
C0 - Capacità carico statico36,3 kN
Cu - Carico limite a fatica4,45 kN
N ref - Velocità termica di riferimento9900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,25 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,75 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,173 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,087 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,386 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola55 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE51 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image