• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N.316.E.G15 - SNR

N.316.E.G15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39 mm
E - Diametro superiore rulli151 mm
F - Diametro inferiore rulli101 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI110,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,12 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico259 kN
C0 - Capacità carico statico287 kN
Cu - Carico limite a fatica32,7 kN
N ref - Velocità termica di riferimento3800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,21 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,79 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,842 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE159 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola153 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE147 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image