Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N317 - NTN

N317

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41 mm
E - Diametro superiore rulli156 mm
F - Diametro inferiore rulli108 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI117,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,44 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico235 kN
C0 - Capacità carico statico228 kN
Cu - Carico limite a fatica25,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio4600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI98 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE167 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola158 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE154 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image