• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N408 - NTN

N408

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli92 mm
F - Diametro inferiore rulli58 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI64,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,27 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico106 kN
C0 - Capacità carico statico89 kN
Cu - Carico limite a fatica10,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI49 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola93 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE90 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image