Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Gearbox) | 14 mm |
| Weight | 0,117 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 47 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 1999 mm |
Automotive Compatibility
Alfa Romeo147147 1 => --Alfa Romeo147147 2 => --Alfa Romeo156156 1 => --Alfa Romeo156156 2 => --Alfa Romeo156156 3 => --Alfa Romeo166166 1 => --Alfa Romeo166166 2 => --Alfa RomeoALFA GTALFA GT => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--FiatALBEAALBEA03/2002 => 09/2004--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 09/2004--FiatMAREAMAREA => --FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPalioPalio05/1999 => 08/2002--FiatSTILOSTILO => --FiatSienaSiena03/2002 => 09/2004--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 09/2004--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 09/2004--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 09/2004--