Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

NA0-35X50X17 - NTN

NA0-35X50X17

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno33 mm
D - Diametro Esterno50 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno17 mm
F - Diametro inferiore rulli40 mm
E - Diametro superiore rulli45 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,113 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico21,8 kN
C0r - Capacità carico statico41,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
db - Diametro spallamento AI44,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE48 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE40,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm