Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 40 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 15,8 mm F - Diametro inferiore rulli 22 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 28 mm R - Raggio della rotella 500 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,113 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 10,4 kN C0r - Capacità carico statico 15,6 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 3,85 kN N lim - Velocità limite lub grasso 7000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C