Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 8 mm |
| D - Diametro Esterno | 24 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 11,8 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 12 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 12 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 18 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,035 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 5,15 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 5,25 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 5,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |