Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 280 mm |
| D - Diametro Esterno | 350 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 69 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 305 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| s - Portata assiale massima | 2,5 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 4 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 15,5 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 455 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 1300 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 850 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 289 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 341 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |