Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA4901R - NTN

NA4901R

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno24 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno13 mm
F - Diametro inferiore rulli16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
s - Portata assiale massima0,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,026 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico9,55 kN
C0r - Capacità carico statico10,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio23000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE22 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm