Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 68 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 23 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 22 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 52 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 3 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Oui/Yes |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,29 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 28,6 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 57 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 49 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 55 mm |
| Db max - Diametro massimo spalla AE | 64 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |