Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 70 mm |
| D - Diametro Esterno | 100 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 30 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 80 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| s - Portata assiale massima | 1,5 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 3 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,727 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 85,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 156 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3300 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 75 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 95 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |