Seguicamma con anello interno

NATR15X - NTN

NATR15X

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno18 mm
F - Diametro inferiore rulli20 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella27 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,098 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13,3 kN
C0r - Capacità carico statico20,8 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)11,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C