Seguicamma con anello interno

NATR20X - NTN

NATR20X

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno24 mm
F - Diametro inferiore rulli25 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella37 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,246 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico20,7 kN
C0r - Capacità carico statico33,5 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)21 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C