Seguicamma con anello interno

NATR25LL/3AS - NTN

NATR25LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno24 mm
F - Diametro inferiore rulli30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella42 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,275 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico22,8 kN
C0r - Capacità carico statico40,5 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)5,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C