• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma con anello interno

NATR35XLL/3AS - NTN

NATR35XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno28 mm
F - Diametro inferiore rulli44,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella58 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,635 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico39 kN
C0r - Capacità carico statico77 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)37 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C