• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma con anello interno

NATR50XLL/3AS - NTN

NATR50XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
F - Diametro inferiore rulli60 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno32 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella76 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,96 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico53 kN
C0r - Capacità carico statico108 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)50 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C