Seguicamma con anello interno

NATR8XLL/3AS - NTN

NATR8XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno8 mm
D - Diametro Esterno24 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno14 mm
F - Diametro inferiore rulli12 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella19 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,042 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico6,9 kN
C0r - Capacità carico statico7,7 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)6,65 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C