• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma con anello interno

NATV12XLL/3AS - NTN

NATV12XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno14 mm
F - Diametro inferiore rulli17 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella25 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,074 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13 kN
C0r - Capacità carico statico23 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)8,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C