Seguicamma con anello interno

NATV15X/3AS - NTN

NATV15X/3AS

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno18 mm
F - Diametro inferiore rulli20 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella27 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,102 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,4 kN
C0r - Capacità carico statico38 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)11,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C