Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm E - Diametro superiore rulli 46,5 mm F - Diametro inferiore rulli 31,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 34,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale CN
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 34,5 kN C0 - Capacità carico statico 27,7 kN Cu - Carico limite a fatica 3,4 kN N lim - Velocità limite lub olio 18000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 29 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 47 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 47,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors