• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1005G1 - NTN

NJ1005G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
E - Diametro superiore rulli41,5 mm
F - Diametro inferiore rulli30,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI32,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,09 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico16,7 kN
C0 - Capacità carico statico14,1 kN
Cu - Carico limite a fatica1,72 kN
N lim - Velocità limite lub olio19000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola30 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI33 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE43 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image