• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1012G1 - NTN

NJ1012G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli85,5 mm
F - Diametro inferiore rulli69,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI72,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,47 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44,5 kN
C0 - Capacità carico statico48,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio8800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI66,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola68 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI73,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE88,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image