• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1016 - NTN

NJ1016

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
E - Diametro superiore rulli113,5 mm
F - Diametro inferiore rulli91,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI95,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico80 kN
C0 - Capacità carico statico90,5 kN
Cu - Carico limite a fatica11 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI86,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola90 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI97 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image