• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1020G1C3 - NTN

NJ1020G1C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli137 mm
F - Diametro inferiore rulli113 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI117,8 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,44 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico103 kN
C0 - Capacità carico statico126 kN
Cu - Carico limite a fatica14,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio5400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE142 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola139 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image