• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1024C4 - NTN

NJ1024C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
E - Diametro superiore rulli165 mm
F - Diametro inferiore rulli135 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI141 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso2,51 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico154 kN
C0 - Capacità carico statico191 kN
Cu - Carico limite a fatica20,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio4400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI129 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola134 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI142 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE171 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image