• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ204EAT2X - NTN

NJ204EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
E - Diametro superiore rulli41,5 mm
F - Diametro inferiore rulli26,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI29,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico32,5 kN
C0 - Capacità carico statico24,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3 kN
N lim - Velocità limite lub olio21600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI29 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola42,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image