• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ205EAT2X - NTN

NJ205EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
E - Diametro superiore rulli46,5 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI34,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,136 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico34,5 kN
C0 - Capacità carico statico27,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio18000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola47,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image