• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ206EAT2X - NTN

NJ206EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
E - Diametro superiore rulli55,5 mm
F - Diametro inferiore rulli37,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI41,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,208 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico46 kN
C0 - Capacità carico statico37,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio15600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI34 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola37 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI44 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image