Torna

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 0,213 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 38,1 kN
Capacità carico statico (C0) 36,1 kN
Carico limite a fatica (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 11000 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 9500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,403 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,973 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,242 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,758 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 35 mm
da max 37 mm
db min 40 mm
dc min 44 mm
Da max 57 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze