• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ208EAT2XC3 - NTN

NJ208EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli71,5 mm
F - Diametro inferiore rulli49,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI53,9 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico66 kN
C0 - Capacità carico statico55,5 kN
Cu - Carico limite a fatica6,75 kN
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI52 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola72,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image