Torna

NJ215EG15J30 - SNR

NJ215EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 75 mm
D 130 mm
B 25 mm
E 118,5 mm
F 88,5 mm
d1 94,3 mm
D1 114,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 1,3 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 136 kN
Capacità carico statico (C0) 167 kN
Carico limite a fatica (Cu) 20,2 kN
Nref 4400 tr/min
Nlim 6200 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 5100 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4300 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,428 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,755 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,696 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 10,304 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 83 mm
da max 87 mm
db min 90 mm
dc min 96 mm
Da max 122 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze