• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ216 - NTN

NJ216

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno26 mm
E - Diametro superiore rulli125,3 mm
F - Diametro inferiore rulli95,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI101,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,525 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico118 kN
C0 - Capacità carico statico122 kN
Cu - Carico limite a fatica14,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio5700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola94 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI104 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image