Torna

NJ219EG15C3 - SNR

NJ219EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 95 mm
D 170 mm
B 32 mm
E 154,5 mm
F 112,5 mm
d1 120,5 mm
D1 148,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 2,94 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 222 kN
Capacità carico statico (C0) 267 kN
Carico limite a fatica (Cu) 29,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4800 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4000 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 3300 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,421 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,2 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,163 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 9,837 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 106 mm
da max 111 mm
db min 116 mm
dc min 123 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image