• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2205ET2XC4 - NTN

NJ2205ET2XC4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli46,5 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI34,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,163 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico35 kN
C0 - Capacità carico statico34,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola31 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image