• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2212EG1C3 - NTN

NJ2212EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
E - Diametro superiore rulli100 mm
F - Diametro inferiore rulli72 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI77,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,147 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico131 kN
C0 - Capacità carico statico157 kN
Cu - Carico limite a fatica19,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio6100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola71 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI80 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image