• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2217EAT2X - NTN

NJ2217EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
E - Diametro superiore rulli136,5 mm
F - Diametro inferiore rulli100,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI107,7 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico257 kN
C0 - Capacità carico statico279 kN
Cu - Carico limite a fatica32,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio5200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI94 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI104 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE141 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola138 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image