• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ.2218.E.G15 - SNR

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

--> Scopri i CRB con prezzo speciale

 

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
E - Diametro superiore rulli145 mm
F - Diametro inferiore rulli107 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI114,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE139,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,23 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico249 kN
C0 - Capacità carico statico326 kN
Cu - Carico limite a fatica37,1 kN
N ref - Velocità termica di riferimento3200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,218 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,782 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,481 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,241 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,425 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI99 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola105 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI109 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI116 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE151 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image